Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"302051","name":"PSS1 PS 24","price":"0.00","currency":"CAD","category":null}
PSS1 PS 24
Numéro de l'article: 302051
GTIN:
Power supply 24 V DC 5 A for base module rack failsafe and standard
section.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Domaine d’application | Standard / failsafe |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Alimentation des modules |
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 50 |
| But de UINT1 | Tension interne du système |
| Type de UINT1 | DC |
| Courant max.fonct.perma. UINT1 | 5 |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Type de borniers | Débrochable |
| Dimensions hauteur | 265 |
| Dimension largeur | 41 |
| Dimension profondeur | 218 |
| Poids net | 546 |
| Poids brut | 732 |