text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS1 PS 24

Productnummer: 302051
GTIN: 
Power supply 24 V DC 5 A for base module rack failsafe and standard section.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Toepassingsgebied Standaard/failsafe  
 
Doel van U1 Module Supply  
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 50  
Doel van UINT1 int. systeemspanning  
Type UINT1 DC  
Max.stroom continubedr. UINT1 5  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 265  
Afmeting breedte 41  
Afmeting diepte 218  
Nettogewicht 546  
Brutogewicht 732