Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"302051","name":"PSS1 PS 24","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS1 PS 24
Tuotenumero: 302051
GTIN:
Power supply 24 V DC 5 A for base module rack failsafe and standard
section.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Käyttöalue | Standardi/Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U1:n tarkoitus | Module Supply |
| Syöttöjännite (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 50 |
| UINT1:n tarkoitus | sis. järjestelmäjännite |
| UINT1-tyyppi | DC |
| Maks.virta jatkuva UINT1 | 5 |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Liitin | Ruuviliitin |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 265 |
| Leveysmitta | 41 |
| Syvyysmitta | 218 |
| Nettopaino | 546 |
| Bruttopaino | 732 |