Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"302051","name":"PSS1 PS 24","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS1 PS 24
Artikelnummer: 302051
GTIN:
Netzteil 24 VDC, 5A für Grundbaugruppenträger Fail-Safe und
Standard-Teil.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Anwendungsbereich | Standard/Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | Module Supply |
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 50 |
| Zweck von UINT1 | int. Systemspannung |
| Art von UINT1 | DC |
| Max. Strom Dauerbetrieb UINT1 | 5 |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Abmessung h | 265 |
| Abmessung b | 41 |
| Abmessung t | 218 |
| Nettogewicht | 546 |
| Bruttogewicht | 732 |