Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"302051","name":"PSS1 PS 24","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS1 PS 24
Ürün numarası: 302051
GTIN:
Power supply 24 V DC 5 A for base module rack failsafe and standard
section.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
BG cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Uygulama aralığı | Standart/arıza emniyeti |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Modül beslemesi |
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 50 |
| UINT1'in amacı | int. sistem voltajı |
| UINT1 tipi | DC |
| Max. curr. contin. oper. UINT1 | 5 |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Bağlantı terminali | Vida terminali |
| Terminal yapısı | takılabilir |
| Yükseklik boyutu | 265 |
| Genislik boyutu | 41 |
| Derinlik boyutu | 218 |
| Net agirlik | 546 |
| Brüt ağırlık | 732 |