닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"302051","name":"PSS1 PS 24","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
PSS1 PS 24
제품 번호: 302051
GTIN:
Power supply 24 V DC 5 A for base module rack failsafe and standard
section.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
BG cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
| 어플리케이션 범위 | 규격/Failsafe |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | 모듈 전원 |
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 50 |
| UINT1의 용도 | 내부 시스템 전압 |
| UINT1의 유형 | DC |
| 최대 전류 연속 작동 UINT1 | 5 |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
0
60 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 커넥션 터미널 | 스크류 터미널 |
| 터미널 스타일 | 플러그인 |
| 높이 직경 | 265 |
| 폭 치수 | 41 |
| 깊이 치수 | 218 |
| 순중량 | 546 |
| 총중량 | 732 |