Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"328820","name":"PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
Produkten kan variera
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
Artikelnummer: 328820
GTIN: 4046548072488
PSS u2, tillbehör, skärmanslutningselement, för huvudmoduler,nätdelsmoduler
och modulhållare, 4 anslutningar, 4-radig, bredd 50 mm, total höjd
monterat system ca 120 mm, observera monteringsavstånd, mekanisk
låsning på DIN-skena, FPE 10 st.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
PSS u2, tillbehör, skärmanslutningselement, för huvudmoduler,nätdelsmoduler och modulhållare, 4 anslutningar, 4-radig, bredd 50 mm, total höjd monterat system ca 120 mm, observera monteringsavstånd, mekanisk låsning på DIN-skena, FPE 10 st.
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242692 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072488 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |