Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"328820","name":"PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
Kód materiálu: 328820
GTIN: 4046548072488
PSS u2, příslušenství, připojovací prvek stínění, pro hlavový modul,moduly AC adaptéru
a patice modulu, 4 přípojky, 4-řad., šířka 50 mm, celková výška
smontovaného systému cca 120 mm, dodržovat montážní vzdálenosti,mechanické
zablokování na montážní liště, balení 10 ks.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
PSS u2, příslušenství, připojovací prvek stínění, pro hlavový modul,moduly AC adaptéru a patice modulu, 4 přípojky, 4-řad., šířka 50 mm, celková výška smontovaného systému cca 120 mm, dodržovat montážní vzdálenosti,mechanické zablokování na montážní liště, balení 10 ks.
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242692 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072488 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |