Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"328820","name":"PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
Imagem similar
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
Número do produto: 328820
GTIN: 4046548072488
PSS u2, acessório, elemento de conexão blindado, para módulosprincipais, módulos de fornecimento de energia
e suporte de módulo, 4 conexões, 4 fileiras, largura de 50 mm, alturatotal
do sistema montado aprox. 120 mm, observar as distâncias de montagem,bloqueio mecânico
no trilho DIN, embalagem com 10 unidades.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
PSS u2, acessório, elemento de conexão blindado, para módulosprincipais, módulos de fornecimento de energia e suporte de módulo, 4 conexões, 4 fileiras, largura de 50 mm, alturatotal do sistema montado aprox. 120 mm, observar as distâncias de montagem,bloqueio mecânico no trilho DIN, embalagem com 10 unidades.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242692 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072488 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |