Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"328820","name":"PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
La imagen real puede variar
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
Número de producto: 328820
GTIN: 4046548072488
PSS u2, accessories, shield connection element, for head modules, powersupply modules
and module carriers, 4 connections, 4-row, width 50 mm, overall height
mounted system approx. 120 mm, note the mounting distances, mechanical
locking on top hat rail, PU 10 pieces.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
PSS u2, accessories, shield connection element, for head modules, powersupply modules and module carriers, 4 connections, 4-row, width 50 mm, overall height mounted system approx. 120 mm, note the mounting distances, mechanical locking on top hat rail, PU 10 pieces.
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072488 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |