Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"328820","name":"PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
Similaire à l’illustration
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
Numéro de l'article: 328820
PSS u2, accessoire, élément de raccordement du blindage, pour têtes destation, modules d’alimentation
et supports de modules, 4 raccordements, 4 rangées, largeur 50 mm,hauteur totale
du système monté ... Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
PSS u2, accessoire, élément de raccordement du blindage, pour têtes destation, modules d’alimentation et supports de modules, 4 raccordements, 4 rangées, largeur 50 mm,hauteur totale du système monté env. 120 mm, respecter les distances de montage,verrouillage mécanique sur support profilé, UE 10 pièces.
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85369095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548072488 |
Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242692 |
Version du ETIM | ETIM-7.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002584 |