Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"328820","name":"PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
Abbildung ähnlich
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
Artikelnummer: 328820
GTIN: 4046548072488
PSS u2, Zubehör, Schirmanschlusselement, für Kopfmodule, Netzteilmodule
und Modulträger, 4 Anschlüsse, 4-reihig, Breite 50 mm, Gesamthöhe
montiertes System ca. 120 mm, Montageabstände beachten, mechanische
Verrastung auf Hutschiene, VPE 10 Stück.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
PSS u2, Zubehör, Schirmanschlusselement, für Kopfmodule, Netzteilmodule und Modulträger, 4 Anschlüsse, 4-reihig, Breite 50 mm, Gesamthöhe montiertes System ca. 120 mm, Montageabstände beachten, mechanische Verrastung auf Hutschiene, VPE 10 Stück.
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072488 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |