Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"328820","name":"PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
Numer produktu: 328820
PSS u2, akcesoria, element łączący ekran do modułów głównych, modułówzasilających
i uchwytów modułów, 4 połączenia, 4 rzędy, szerokość 50 mm,
wysokość całkowita zmontowanego urządzenia ok. 120 mm, zwr... Więcej
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
PSS u2, akcesoria, element łączący ekran do modułów głównych, modułówzasilających i uchwytów modułów, 4 połączenia, 4 rzędy, szerokość 50 mm, wysokość całkowita zmontowanego urządzenia ok. 120 mm, zwrócić uwagę naodległości montażowe, blokowanie mechaniczne na szynie cylindrycznej, opakowanie jednostkowe10 szt.
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85369095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548072488 |
Wersja ECLASS | ECLASS-9.1 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242692 |
Wersja ETIM | ETIM-7.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002584 |