Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"328820","name":"PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
Numero dell'articolo: 328820
GTIN: 4046548072488
PSS u2, accessori, elemento di collegamento schermato per moduliprincipali, moduli di rete
e supporto per moduli, 4 collegamenti, a 4 file, larghezza 50 mm,altezza totale
sistema montato ca. 120 mm, rispettare le distanze previste per ilmontaggio, bloccaggio
meccanico su guida DIN, contenuto della confezione: 10 pz.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
PSS u2, accessori, elemento di collegamento schermato per moduliprincipali, moduli di rete e supporto per moduli, 4 collegamenti, a 4 file, larghezza 50 mm,altezza totale sistema montato ca. 120 mm, rispettare le distanze previste per ilmontaggio, bloccaggio meccanico su guida DIN, contenuto della confezione: 10 pz.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242692 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072488 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |