Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"328820","name":"PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
Ürün numarası: 328820
GTIN: 4046548072488
PSS u2, aksesuarlar, blendajlı bağlantı elemanı, ana modüller için, güçkaynağı modülleri
ve modül taşıyıcılar, 4 bağlantı, 4 sıralı, genişlik 50 mm, genelyükseklik
sistem monte edildiğinde yaklaşık 120 mm, montaj mesafelerine dikkatedin,
üst başlıklı ray üzerinde mekanik kilit, PU 10 parça.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
PSS u2, aksesuarlar, blendajlı bağlantı elemanı, ana modüller için, güçkaynağı modülleri ve modül taşıyıcılar, 4 bağlantı, 4 sıralı, genişlik 50 mm, genelyükseklik sistem monte edildiğinde yaklaşık 120 mm, montaj mesafelerine dikkatedin, üst başlıklı ray üzerinde mekanik kilit, PU 10 parça.
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242692 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072488 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |