Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"328820","name":"PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
Номер артикула: 328820
GTIN: 4046548072488
PSS u2, принадлежности, элемент соединения экрана, для головных модулей,модули источника питания
и держатели модулей, 4 соединения, 4-рядный, ширина 50 мм, общая высота
установленной системы прибл. 120 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния, механическая
блокировка на верхней рейке, 10 шт. на изделие.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
PSS u2, принадлежности, элемент соединения экрана, для головных модулей,модули источника питания и держатели модулей, 4 соединения, 4-рядный, ширина 50 мм, общая высота установленной системы прибл. 120 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния, механическая блокировка на верхней рейке, 10 шт. на изделие.
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242692 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072488 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |