Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"328820","name":"PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
Productnummer: 328820
GTIN: 4046548072488
PSS u2, toebehoren, afschermingsaansluitingselement, voor kopmodulen,voedingsmodulen
en moduledrager, 4 aansluitingen, 4-rijig, breedte 50 mm, totale hoogte
gemonteerd systeem ca. 120 mm, montageafstanden in acht nemen,mechanische
vergrendeling op DIN-rail, VPE 10 stuks.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
PSS u2, toebehoren, afschermingsaansluitingselement, voor kopmodulen,voedingsmodulen en moduledrager, 4 aansluitingen, 4-rijig, breedte 50 mm, totale hoogte gemonteerd systeem ca. 120 mm, montageafstanden in acht nemen,mechanische vergrendeling op DIN-rail, VPE 10 stuks.
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242692 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072488 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |