Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"328820","name":"PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
Som på fig.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
Produktnummer: 328820
GTIN: 4046548072488
PSS u2, tilbehør, skærmtilslutningselement, til hovedmoduler,strømforsyningsmoduler
og modulholder, 4 tilslutninger, 4 rækker, bredde 50 mm, samlet højde på
monteret system ca. 120 mm, overhold monteringsafstande, mekanisk
indgreb på DIN-skinne, pakke med 10 stk.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
PSS u2, tilbehør, skærmtilslutningselement, til hovedmoduler,strømforsyningsmoduler og modulholder, 4 tilslutninger, 4 rækker, bredde 50 mm, samlet højde på monteret system ca. 120 mm, overhold monteringsafstande, mekanisk indgreb på DIN-skinne, pakke med 10 stk.
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072488 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |