Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"301122","name":"PSS DOR","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PSS DOR
Artikelnummer: 301122
GTIN:
Digital output module, 12 relay outputs 230 VDC/AC.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 12 |
Reläutgångar
| Antal reläutgångar | 12 |
| Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
| Spänning AC1 säkerhetskont. | 250 |
| Max. ström AC1 säkerhetskont. | 4 |
| Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 |
| Max. ström DC1 säkerhetskont. | 4 |
| Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
| Spänning AC15 säkerhetskont. | 240 |
| Spänning DC13 säkerhetskont. | 250 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 257 |
| Mått bredd | 41 |
| Mått djup | 220 |
| Nettovikt | 1444 |
| Bruttovikt | 1631 |