text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS DOR

Numéro de l'article: 301122
GTIN: 
Digital output module, 12 relay outputs 230 VDC/AC.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Domaine d’application Failsafe  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 12  
Nombre de sorties de relais 12  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tension AC1 contact de sécu. 250  
Courant max. AC1 contact sécu. 4  
Tension DC1 contact de sécu. 24  
Courant max. DC1 contact sécu. 4  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 240  
Tension DC13 contact de sécu. 250  
Température d’utilisation 0  
60  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Dimensions hauteur 257  
Dimension largeur 41  
Dimension profondeur 220  
Poids net 1444  
Poids brut 1631  
 
 
 

Accessoires optionnels

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
€44.80