닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"301122","name":"PSS DOR","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
PSS DOR
제품 번호: 301122
GTIN:
Digital output module, 12 relay outputs 230 VDC/AC.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
BG cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
| 어플리케이션 범위 | Failsafe |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 12 |
繼電器輸出
| 릴레이 출력의 개수 | 12 |
| 활용 범주 AC/DC1 표준 | EN 60947-4-1 |
| 전압 AC1 안전 접점 | 250 |
| 최대 전류 AC1 안전 접점 | 4 |
| 전압 DC1 안전 접점 | 24 |
| 최대 전류 DC1 안전 접점 | 4 |
| 활용 범주 AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| 전압 AC15 안전 접점 | 240 |
| 전압 DC13 안전 접점 | 250 |
환경 데이터
| 대기 온도 |
0
60 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 높이 직경 | 257 |
| 폭 치수 | 41 |
| 깊이 치수 | 220 |
| 순중량 | 1444 |
| 총중량 | 1631 |