閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"301122","name":"PSS DOR","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
PSS DOR
製品コード: 301122
GTIN:
Digital output module, 12 relay outputs 230 VDC/AC.
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
BG cULus Listed EAC (ユーラシア) TÜV |
| アプリケーション範囲 | 安全 |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 12 |
リレー出力
| リレー出力数 | 12 |
| 使用カテゴリAC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| 安全コントローラ電圧AC1 | 250 |
| 安全コントローラ最大電流AC1 | 4 |
| 安全コントローラ電圧DC1 | 24 |
| 安全コントローラ最大電流DC1 | 4 |
| 使用カテゴリAC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| 安全コントローラ電圧AC15 | 240 |
| 安全コントローラ電圧DC13 | 250 |
環境データ
| 使用周囲温度 |
0
60 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
機械的データ
| 高さ | 257 |
| 幅 | 41 |
| 奥行き | 220 |
| 実量 | 1444 |
| 総重量 | 1631 |