Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"301122","name":"PSS DOR","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
PSS DOR
Product ID: 301122
GTIN:
Digital output module, 12 relay outputs 230 VDC/AC.
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
BG cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| 應用範圍 | 故障安全 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 12 |
繼電器輸出
| 繼電器輸出數量 | 12 |
| 使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
| 電壓 AC1 安全控制器 | 250 |
| 最大電流 AC1 安全控制器 | 4 |
| 電壓 DC1 安全控制器 | 24 |
| 最大電流 DC1 安全控制器 | 4 |
| 使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
| 電壓 AC15 安全控制器 | 240 |
| 電壓 DC13 安全控制器 | 250 |
環境數據
| 環境溫度 |
0
60 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
機械數據
| 高度尺寸 | 257 |
| 寬度尺寸 | 41 |
| 深度尺寸 | 220 |
| 淨重 | 1444 |
| 毛重 | 1631 |