text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSS DOR

Numero dell'articolo: 301122
GTIN: 
Digital output module, 12 relay outputs 230 VDC/AC.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Campo di applicazione Failsafe  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 12  
N. uscite a relè 12  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Tens. AC1 cont. di sicurezza 250  
Corr. max AC1 cont. di sic. 4  
Tens. DC1 cont. di sicur. 24  
Corr. max DC1 contatto di sic. 4  
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 240  
Tens. DC13 cont. di sicur. 250  
Temperatura ambiente 0  
60  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Altezza 257  
Larghezza 41  
Profondità 220  
Peso netto 1444  
Peso lordo 1631  
 
 
 

Accessori opzionali

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.