Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"301122","name":"PSS DOR","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS DOR
Número do produto: 301122
GTIN:
Digital output module, 12 relay outputs 230 VDC/AC.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
BG Listado em cULus EAC TÜV |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 12 |
Saídas de relé
| Quantidade de saídas de relé | 12 |
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
| Tensão CA1 cont. segur. | 250 |
| Corrente máx. CA1 cont. segur. | 4 |
| Tensão CC1 cont. segur. | 24 |
| Corrente máx. CC1 cont. segur. | 4 |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 240 |
| Tensão CC13 cont. segur. | 250 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 257 |
| Dimensão de profundidade | 41 |
| Dimensão de profundidade | 220 |
| Peso líquido | 1444 |
| Peso bruto | 1631 |