text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSS DOR

Artikelnummer: 301122
GTIN: 
Ausgabebaugruppe digital, 12 Ausgänge Relais, 230 VDC/AC.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Anwendungsbereich Fail-safe  
 
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 12  
Anzahl Relaisausgänge 12  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 250  
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 4  
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 4  
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 240  
Spannung DC13 Sicherheitskont. 250  
Umgebungstemperatur 0  
60  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Abmessung h 257  
Abmessung b 41  
Abmessung t 220  
Nettogewicht 1444  
Bruttogewicht 1631  
 
 
 

Optionales Zubehör

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set mit 4 Klemmblöcken für PSS 3000.