Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"301122","name":"PSS DOR","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS DOR
Kód materiálu: 301122
GTIN:
Digital output module, 12 relay outputs 230 VDC/AC.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Rozsah použití | Bezpečný |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 12 |
Reléové výstupy
| Počet releových výstupů | 12 |
| Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Napětí AC1 bezp. kontakt | 250 |
| Max.proud AC1 bezp. kontakt | 4 |
| Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 |
| Max.proud DC1 bezp. kontakt | 4 |
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Napětí AC15 bezp. kontakt | 240 |
| Napětí DC13 bezp. kontakt | 250 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
0
60 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 257 |
| Rozměr šířka | 41 |
| Rozměr hloubka | 220 |
| Čistá váha | 1444 |
| Celková hmotnost | 1631 |