text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS DOR

Numer produktu: 301122
GTIN: 
Digital output module, 12 relay outputs 230 VDC/AC.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
BG  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Zakres zastosowań Bezpieczne  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 12  
Ilość wyjść przekaźnikowych 12  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 250  
Max. current AC1 safety cont. 4  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 4  
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 240  
Voltage DC13 safety cont. 250  
Temperatura pracy 0  
60  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Wysokość 257  
Szerokość 41  
Głębokość 220  
Ciężar netto 1444  
Ciężar brutto 1631  
 
 
 

Akcesoria opcjonalne

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
€73.00