text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSS DOR

Número de producto: 301122
GTIN: 
Digital output module, 12 relay outputs 230 VDC/AC.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Campo de aplicación Fail-safe  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 12  
Número de salidas de relé 12  
Cat. de uso Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tensión AC1 ctrl. seguridad 250  
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. 4  
Tensión DC1 ctrl. seguridad 24  
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. 4  
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 240  
Tensión DC13 ctrl. seguridad 250  
Temperatura ambiente 0  
60  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Dimensión de altura 257  
Dimensión Ancho 41  
Dimensión Profundidad 220  
Peso neto 1444  
Peso bruto 1631  
 
 
 

Accesorios Opcionales

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.