text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit

Artikelnummer: 506234
GTIN: 
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 12 mm, PU = 1 piece with cuboid actuator, with 10 m cable (PUR) ATEX approval.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
cULus Listed  
ATEX  
electrosuisse  
ECOLAB  
EAC  
TÜV  
Sensorprincip magnetisk  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 lågt  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Lämplig för seriekoppling nej  
Enhetstyp Enhet  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Brytspänning 24  V
ATEX-certifikatnummer SEV 12 ATEX 0124 X  
ATEX-kategori gas II 3G Ex nAc IIC T6  
ATEX-kategori damm II 3D Ex tc IIIC T80°C  
ATEX-användningsområde X X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
Omgivningstemperatur -25 - 55  °C
Fuktpåfrestning enl. standard IEC 60068-2-30  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 60947-5-3  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP65  
Manöverdon typ 1 PSEN ma1.3-12  
Sensorn kan monteras infälld Ja, observera monteringsanvisn  
Anslutningstyp 10 m kabel  
Ledningar kabel LiY11Y 6 x 0,25 mm2  
Kåpmaterial överdel PC  
Mått höjd 11  mm
Mått bredd 12  mm
Mått djup 59.1  mm
Nettovikt 371  g
Bruttovikt 400  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Tillbehör – tillval

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Stickkontakt, 8-polig, rak kontakt M12, A-kodad, skruvanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zink, förnicklad, kabelns ytterdiameter 6-8mm
SEK288.00