text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit

Numéro de l'article: 506234
GTIN: 
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 12 mm, PU = 1 piece with cuboid actuator, with 10 m cable (PUR) ATEX approval.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
cULus Listed  
ATEX  
électrosuisse  
ECOLAB  
EAC  
TÜV  
Principe du capteur Magnétique  
Niveau de codage ISO 14119 faible  
Classific. selon EN 60947-5-3 PDDB  
Adapté au montage en série Non  
variante d’appareil Unité  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Tension commutée 24  V
N° du certificat ATEX SEV 12 ATEX 0124 X  
Catégorie ATEX gaz II 3G Ex nAc IIC T6  
Catégorie ATEX poussière II 3D Ex tc IIIC T80°C  
ATEX domaine utilisa° X X : -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
Température d’utilisation -25 - 55  °C
Sollicit. humidité selon norme IEC 60068-2-30  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-3  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP65  
Actionneur de type 1 PSEN ma1.3-12  
Capteur montage au bord poss. Oui, respecter instr. montage  
Type de raccordement Câble de 10 m  
Constitution du câble LiY11Y 6 x 0,25 mm2  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Dimensions hauteur 11  mm
Dimension largeur 12  mm
Dimension profondeur 59.1  mm
Poids net 371  g
Poids brut 400  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Accessoires optionnels

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 8 broches, codé A, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : zinc moulé souspression, nickelé, diamètre extérieur du câble 6-8mm
€24.49