Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"506234","name":"PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
Productnummer: 506234
GTIN:
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating
distance 12 mm, PU = 1 piece with cuboid actuator, with 10 m cable
(PUR) ATEX approval.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
cULus Listed ATEX electrosuisse ECOLAB EAC TÜV |
| Sensorprincipe | magnetisch |
| Codeerniveau volgens ISO 14119 | laag |
| Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
| Serieschakeling geschikt | nee |
| Apparaatvariant | Unit |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Schakelspanning | 24 V |
Milieugegevens
| ATEX-certificaatnummer | SEV 12 ATEX 0124 X |
| ATEX-categorie gas | II 3G Ex nAc IIC T6 |
| ATEX-categorie stof | II 3D Ex tc IIIC T80°C |
| ATEX-toepassingsgebied X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| Omgevingstemperatuur | -25 - 55 °C |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | IEC 60068-2-30 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Actuator type 1 | PSEN ma1.3-12 |
| Sensor vlak in te bouwen | Ja, montage-instr. opvolgen |
| Aansluitingstype | 10 m kabel |
| Leidingen kabel | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Afmeting hoogte | 11 mm |
| Afmeting breedte | 12 mm |
| Afmeting diepte | 59.1 mm |
| Nettogewicht | 371 g |
| Brutogewicht | 400 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Optionele accessoires
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Connector, 8-polig, connector recht M12, A-gecodeerd,
schroefaansluiting, materiaal draadring: vernikkeld gegoten zink,
kabelbuitendiameter 6-8 mm
€24.49