閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"506234","name":"PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
製品コード: 506234
GTIN:
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating
distance 12 mm, PU = 1 piece with cuboid actuator, with 10 m cable
(PUR) ATEX approval.
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
cULus Listed ATEX electrosuisse ECOLAB EAC (ユーラシア) TÜV |
| センサ原理 | 磁気 |
| コード化レベルISO 14119適合 | Low |
| EN 60947-5-3適合 | PDDB |
| 直列接続に対応 | いいえ |
| ユニットタイプ | ユニット |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| 切替電圧 | 24 V |
環境データ
| ATEX認証書番号 | SEV 12 ATEX 0124 X |
| ATEXカテゴリ ガス | II 3G Ex nAc IIC T6 |
| ATEXカテゴリ、埃 | II 3D Ex tc IIIC T80℃ |
| ATEX応用分野X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| 使用周囲温度 | -25 - 55 °C |
| 周囲環境の適用規格 | IEC 60068-2-30 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 60947-5-3 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
| 汚染度 | 3 |
| 保護構造、ハウジング | IP65 |
機械的データ
| タイプ1アクチュエータ | PSEN ma1.3-12 |
| センサはフラッシュマウント | 可(取り付けガイドに従ってください) |
| 接続タイプ | 10 mケーブル |
| ケーブルライン | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
| ハウジング素材 (上部) | PC |
| 高さ | 11 mm |
| 幅 | 12 mm |
| 奥行き | 59.1 mm |
| 実量 | 371 g |
| 総重量 | 400 g |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
アクセサリ(オプション)
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
プラグインコネクタ、8ピン、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、
スクリュー接続、ねじリングの素材: 亜鉛ダイカストニッケルめっき、
アウターケーブル径6~8mm