text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit

Numero dell'articolo: 506234
GTIN: 
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 12 mm, PU = 1 piece with cuboid actuator, with 10 m cable (PUR) ATEX approval.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
cULus Listed  
ATEX  
electrosuisse  
ECOLAB  
EAC  
TÜV  
Principio sensore Magnetico  
Liv. codifica sec. ISO 14119 bassa  
Classif. sec. EN 60947-5-3 PDDB  
Collegamento in serie idoneo No  
versione dispositivo Unità  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Tensione di commutazione 24  V
N. certificazione ATEX SEV 12 ATEX 0124 X  
Categoria ATEX Gas II 3G Ex nAc IIC T6  
Categoria ATEX Polvere II 3D Ex tc IIIC T80°C  
Campo applicazione ATEX X X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
Temperatura ambiente -25 - 55  °C
Esposiz. a umidità sec. norma IEC 60068-2-30  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP65  
Attuatore Tipo 1 PSEN ma1.3-12  
Sensore montabile a filo Sì, seguire istr. di montaggio  
Tipo di collegamento Cavo 10m  
Condutture cavi LiY11Y 6 x 0,25 mm2  
Mater. custodia Parte super. PC  
Altezza 11  mm
Larghezza 12  mm
Profondità 59.1  mm
Peso netto 371  g
Peso lordo 400  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Accessori opzionali

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Connettore, 8 poli, connettore maschio assiale M12, codificato A, a vite, materiale anello filettato: zinco pressofuso nichelato, diametro esterno cavo 6-8mm