닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"506234","name":"PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
제품 번호: 506234
GTIN:
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating
distance 12 mm, PU = 1 piece with cuboid actuator, with 10 m cable
(PUR) ATEX approval.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
cULus 등재 ATEX 스위스 전기협회 ECOLAB EAC (유라시아) TÜV |
| 센서 원리 | 자석형 |
| ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 낮음 |
| EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
| 직렬연결에 적합 | 아니오 |
| 단위 유형 | 단위 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 스위칭 전압 | 24 V |
환경 데이터
| ATEX 인증서 번호 | SEV 12 ATEX 0124 X |
| ATEX 카테고리 가스 | II 3G Ex nAc IIC T6 |
| ATEX 카테고리 분진 | II 3D Ex tc IIIC T80°C |
| ATEX 어플리케이션 분야 X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| 대기 온도 | -25 - 55 °C |
| 기후 적합성 표준 | IEC 60068-2-30 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... | EN 60947-5-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 공간 및 연면 오염도 | 3 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP65 |
기계 데이터
| 유형 1 액추에이터 | PSEN ma1.3-12 |
| 센서 정렬 장착 가능 | 예. 설치 설명서를 따르십시오. |
| 연결 타입 | 10m 케이블 |
| 케이블 선 | LiY11Y 6 x 0.25 mm2 |
| 하우징 소재 상부 파트 | PC |
| 높이 직경 | 11 mm |
| 폭 치수 | 12 mm |
| 깊이 치수 | 59.1 mm |
| 순중량 | 371 g |
| 총중량 | 400 g |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
선택적 액세서리
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
플러그인 커넥터, 8-핀, 커넥터 스트레이트 M12, A-코드식,
스크류 연결, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트,
케이블 외경: 6-8mm