Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"506234","name":"PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
Número de producto: 506234
GTIN:
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating
distance 12 mm, PU = 1 piece with cuboid actuator, with 10 m cable
(PUR) ATEX approval.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed ATEX electrosuisse ECOLAB EAC TÜV |
| Principio de sensor | magnético |
| Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| ¿Apto para conexión serie | no |
| tipo unidad | Unidad |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Tensión de conmutación | 24 V |
Datos medioambientales
| ATEX Número de certificado | SEV 12 ATEX 0124 X |
| ATEX Categoría gas | II 3G Ex nAc IIC T6 |
| ATEX Categoría polvo | II 3D Ex tc IIIC T80°C |
| ATEX Ámbito uso ATEX X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
| Tolerancia de humedad s. norma | IEC 60068-2-30 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30 g |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
| Accionador tipo 1 | PSEN ma1.3-12 |
| Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
| Tipo de conexión | cable 10 m |
| Tipo de conductores cable | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
| Material carcasa superior | PC |
| Dimensión de altura | 11 mm |
| Dimensión Ancho | 12 mm |
| Dimensión Profundidad | 59.1 mm |
| Peso neto | 371 g |
| Peso bruto | 400 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Accesorios Opcionales
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Plug-in connector, 8-pin, connector straight M12, A-coded,
screw connection, material threaded ring: Zinc die castingnickel-plated,
outer cable diameter 6-8mm