text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit

Artikelnummer: 506234
GTIN: 
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 12mm, VP = 1 Stück mit Würfelbetätiger, mit 10m Kabel (PUR) ATEX Zulassung.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
cULus Listed  
ATEX  
electrosuisse  
ECOLAB  
EAC  
TÜV  
Sensorprinzip magnetisch  
Codierstufe nach ISO 14119 gering  
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 PDDB  
Serienschaltung geeignet nein  
Gerätevariante Unit  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Schaltspannung 24  V
ATEX Zertifikatsnummer SEV 12 ATEX 0124 X  
ATEX Kategorie Gas II 3G Ex nAc IIC T6  
ATEX Kategorie Staub II 3D Ex tc IIIC T80°C  
ATEX Einsatzbereich X X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
Umgebungstemperatur -25 - 55  °C
Feuchtebeanspruchung nach Norm IEC 60068-2-30  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP65  
Betätiger Typ 1 PSEN ma1.3-12  
Sensor bündig einbaubar ja, Montagehinweis beachten  
Anschlussart 10m Kabel  
Leitungen Kabel LiY11Y 6 x 0,25 mm2  
Gehäusematerial Oberteil PC  
Abmessung h 11  mm
Abmessung b 12  mm
Abmessung t 59.1  mm
Nettogewicht 371  g
Bruttogewicht 400  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
 

Optionales Zubehör

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Steckverbinder, 8-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt, Kabelaußendurchmesser 6 - 8 mm