Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"506234","name":"PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
Product ID: 506234
GTIN:
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating
distance 12 mm, PU = 1 piece with cuboid actuator, with 10 m cable
(PUR) ATEX approval.
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
cULus Listed ATEX electrosuisse ECOLAB EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensor principle | magnetic |
| 編碼層級符合 ISO 14119 | 低 |
| 分類符合 EN 60947-5-3 | PDDB |
| 適合串聯連接 | 否 |
| 單元類型 | 單位 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| 電源電壓 | 24 V |
環境數據
| ATEX certificate number | SEV 12 ATEX 0124 X |
| ATEX category gas | II 3G Ex nAc IIC T6 |
| ATEX category dust | II 3D Ex tc IIIC T80°C |
| ATEX application area X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| 環境溫度 | -25 - 55 °C |
| 氣候適合性標準 | IEC 60068-2-30 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 60947-5-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
| 汙染程度隔距與沿面 | 3 |
| 防護等級,外殼 | IP65 |
機械數據
| 類型 1 致動器 | PSEN ma1.3-12 |
| 感測器可齊平安裝 | 是,依循安裝指南 |
| 連接類型 | 10 m cable |
| Cable lines | LiY11Y 6 x 0.25 mm2 |
| 外殼材質上部 | PC |
| 高度尺寸 | 11 mm |
| 寬度尺寸 | 12 mm |
| 深度尺寸 | 59.1 mm |
| 淨重 | 371 g |
| 毛重 | 400 g |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |