text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit

Numer produktu: 506234
GTIN: 
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 12 mm, PU = 1 piece with cuboid actuator, with 10 m cable (PUR) ATEX approval.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
ATEX  
Electrosuisse  
ECOLAB  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Zasada działania czujników magnetyczny  
Poziom kodowania wg ISO 14119 Niski  
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 PDDB  
Odpowiednie do łączenia szereg nie  
rodzaj jednostki Jednostka  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Napięcie łączeniowe 24  V
Numer certyfikatu ATEX SEV 12 ATEX 0124 X  
Kategoria ATEX gaz II 3G Ex nAc IIC T6  
Kategoria ATEX pył II 3D Ex tc IIIC T80°C  
Obszar stosowania ATEX X X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
Temperatura pracy -25 - 55  °C
Norma przydatności klimat. IEC 60068-2-30  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 60947-5-3  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP65  
Aktuator typu 1 PSEN ma1.3-12  
Czujnik może być zabudowany Tak, zgodnie z instr. montażu  
Typ połączenia Przewód 10 m  
Linie kablowe LiY11Y 6 x 0,25 mm2  
Materiał górnej części obudowy PC  
Wysokość 11  mm
Szerokość 12  mm
Głębokość 59.1  mm
Ciężar netto 371  g
Ciężar brutto 400  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Złącze wtykowe, 8-pinowe, złącze proste M12, kodowanie A, połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: Odlew cynkowy,niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 6-8 mm
€24.49