Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"506234","name":"PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
Ürün numarası: 506234
GTIN:
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating
distance 12 mm, PU = 1 piece with cuboid actuator, with 10 m cable
(PUR) ATEX approval.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed ATEX electrosuisse ECOLAB EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensor principle | magnetic |
| ISO 14119'e göre kodlama sev. | Düşük |
| EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
| Seri bağlantı için uygun | hayır |
| ünite tipi | Birim |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Devre gerilimi | 24 V |
Çevresel veri
| ATEX certificate number | SEV 12 ATEX 0124 X |
| ATEX category gas | II 3G Ex nAc IIC T6 |
| ATEX category dust | II 3D Ex tc IIIC T80°C |
| ATEX application area X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| Olarak çevre ısısı | -25 - 55 °C |
| İklim uygunluğu standardı | IEC 60068-2-30 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
| Koruma tip, muhafaza | IP65 |
Mekanik Veri
| Tip 1 aktüatör | PSEN ma1.3-12 |
| Sensör gömme monte edilebilir | Evet, kurulum kılav. uygulayın |
| Bağlantı tipi | 10 m cable |
| Cable lines | LiY11Y 6 x 0.25 mm2 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
| Yükseklik boyutu | 11 mm |
| Genislik boyutu | 12 mm |
| Derinlik boyutu | 59.1 mm |
| Net agirlik | 371 g |
| Brüt ağırlık | 400 g |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Opsiyonel aksesuarlar
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Geçmeli konektör, 8 pimli, düz M12 konektör, A kodlu,
vidalı bağlantı, malzeme dişli halka: Çinko döküm nikel kaplamalı,
dış kablo çapı 6-8 mm