text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN ma1.3b-23/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit

Produktnummer: 506234
GTIN: 
Magnetic safety switch 3 N/O, round M12 design IP67, operating distance 12 mm, PU = 1 piece with cuboid actuator, with 10 m cable (PUR) ATEX approval.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
cULus Listed  
ATEX  
electrosuisse  
ECOLAB  
EAC  
TÜV  
Sensorprincip magnetisk  
Kodningstrin iht. ISO 14119 lille  
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 PDDB  
Egnet til serieforbindelse nej  
Modulvariant Enhed  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Skiftespænding 24  V
ATEX-certifikatsnummer SEV 12 ATEX 0124 X  
ATEX-kategori gas II 3G Ex nAc IIC T6  
ATEX-kategori støv II 3D Ex tc IIIC T80°C  
ATEX-anvendelsesområde X X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
Omgivelsestemperatur -25 - 55  °C
Fugtbelastning iht. standard IEC 60068-2-30  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Aktuator type 1 PSEN ma1.3-12  
Sensor kan indbygges flugtende Ja, overhold montageanvisning  
Tilslutningstype 10 m kabel  
Ledninger kabel LiY11Y 6 x 0,25 mm2  
Husmateriale overdel PC  
Mål, højde 11  mm
Mål, bredde 12  mm
Mål, dybde 59.1  mm
Nettovægt 371  g
Bruttovægt 400  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Ekstra tilbehør

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Stikforbindelse, 8-polet, lige hanstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink, kablets udvendige diameter 6-8 mm
Kr.186.00