Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"9B000002","name":"PRBTcable X1/M12L5f/5m","price":"0.00","currency":"SEK","category":["00108002327111","0010800232711180SS"]}
Produkten kan variera
PRBTcable X1/M12L5f/5m
Artikelnummer: 9B000002
GTIN:
connection cable for PRBT 6; M12 female plug; L-coded; 5 pins; 5x2,5 mm?; lenght 5,0m
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande | UL Listed |
Teknisk data
Elektriska data
| Märkström | 15 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
0
45 |
Mekaniska data
| Kontakttyp 1 | 5-polig M12-hylskontakt |
| Form på kontakttyp 1 | rak |
| Kodning av M12-kontakt 1 | |
| Kabellängd | 5 |
| Tvärsnitt på ledare |
2.5
2.5 |
| Isoleringsmat. Manöv.ledn K1 | PVC |
| Avskärmning K1 | nej |
| Antal ledare | 5 |
| Nettovikt | 1250 |
| Bruttovikt | 1280 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 6c |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS-referensfunktion | 27389102 |
| ETIM-version | ETIM-7.0 |