text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PRBTcable X1/M12L5f/5m

Номер артикула: 9B000002
GTIN: 
connection cable for PRBT 6; M12 female plug; L-coded; 5 pins; 5x2,5 mm?; lenght 5,0m

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено Испытано и одобрено компанией  
 
Номинальная сила тока 15  
Окружающая температура 0  
45  
Тип разъема 1 5-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Кодирование разъема M12 1
Длина кабеля 5  
Сечение токопроводящей жилы 2.5  
2.5  
Изол. мат-л, кабель питания K1 ПВХ  
Экранирование K1 нет  
Количество жил 5  
Вес нетто 1250  
Вес брутто 1280  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 6c  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-9.1  
Эталонная функция ECLASS 27389102  
Версия ETIM ETIM-7.0