Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"9B000002","name":"PRBTcable X1/M12L5f/5m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["00108002327111","0010800232711180SS"]}
Abbildung ähnlich
PRBTcable X1/M12L5f/5m
Artikelnummer: 9B000002
GTIN:
Anschlusskabel für PRBT 6; M12 Buchsen-Stecker; L-codiert; 5 pins;
5x2,5 mm²; Länge 5,0m
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung | UL Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Bemessungsstrom | 15 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
0
45 |
Mechanische Daten
| Steckertyp 1 | 5-pol. M12-Buchsenstecker |
| Form von Steckertyp 1 | gerade |
| Kodierung von M12-Stecker 1 | L-codiert |
| Länge des Kabels 1 | 5 |
| Querschnitt der Leiter K1 |
2.5
2.5 |
| Isolationsmat. Versorg.leit K1 | PVC |
| Abschirmung K1 | nein |
| Anzahl der Adern K1 | 5 |
| Nettogewicht | 1250 |
| Bruttogewicht | 1280 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6c |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27389102 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |