Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"9B000002","name":"PRBTcable X1/M12L5f/5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["00108002327111","0010800232711180SS"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PRBTcable X1/M12L5f/5m
Productnummer: 9B000002
GTIN:
connection cable for PRBT 6; M12 female plug; L-coded; 5 pins; 5x2,5 mm?; lenght 5,0m
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring | UL Listed |
Technische data
Elektrische data
| Nominale stroom | 15 |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
0
45 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 5-pol. M12-connector (fem.) |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Codering van M12-connector 1 | |
| Kabellengte | 5 |
| Doorsnede geleider |
2.5
2.5 |
| Isolatiemat. voedingskabel K1 | PVC |
| Afscherming K1 | nee |
| Aantal aders | 5 |
| Nettogewicht | 1250 |
| Brutogewicht | 1280 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-9.1 |
| ECLASS reference feature | 27389102 |
| ETIM versie | ETIM-7.0 |