text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PRBTcable X1/M12L5f/5m

Kód materiálu: 9B000002
GTIN: 
connection cable for PRBT 6; M12 female plug; L-coded; 5 pins; 5x2,5 mm?; lenght 5,0m

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení UL Listed  
 
Jmenovitý proud 15  
Okolní teplota 0  
45  
Typ konektoru 1 5pól. samice M12  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Kódování konektoru M12 č.1
Délka kabelu 5  
Průřez vodiče 2.5  
2.5  
Izol.materiál Napáj.vedení K1 PVC  
Odstínění K1 ne  
Počet vodičů 5  
Čistá váha 1250  
Celková hmotnost 1280  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 6c  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27389102  
Verze ETIM ETIM-7.0