Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"9B000002","name":"PRBTcable X1/M12L5f/5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["00108002327111","0010800232711180SS"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PRBTcable X1/M12L5f/5m
Ürün numarası: 9B000002
GTIN:
connection cable for PRBT 6; M12 female plug; L-coded; 5 pins; 5x2,5 mm?; lenght 5,0m
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval | UL Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Anma Akımı | 15 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
0
45 |
Mekanik Veri
| Connector type 1 | 5-pin M12 female connector |
| Konnektör tipi 1 şekli | düz |
| Coding of M12 connector 1 | |
| Kablo uzunluğu | 5 |
| İletken kesiti |
2.5
2.5 |
| Yalıtım mlz. besleme kabl. K1 | PVC |
| Ekranlama K1 | hayır |
| İletken sayısı | 5 |
| Net agirlik | 1250 |
| Brüt ağırlık | 1280 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-9,1 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27389102 |
| ETIM Sürümü | ETIM-7,0 |