text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PRBTcable X1/M12L5f/5m

Tuotenumero: 9B000002
GTIN: 
connection cable for PRBT 6; M12 female plug; L-coded; 5 pins; 5x2,5 mm?; lenght 5,0m

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä UL Listed  
 
Mittausvirta 15  
Ympäristön lämpötila 0  
45  
Liitintyyppi 1 5-nap. M12-naarasliitin  
Liitintyypin 1 muoto suora  
M12-liittimen 1 koodaus
Kaapelin pituus 5  
Johtimen pinta-ala 2.5  
2.5  
Eristysmat. Syöttöjohto K1 PVC  
Suojaus K1 ei  
Johtimien lukumäärä 5  
Nettopaino 1250  
Bruttopaino 1280  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 6c  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-9.1  
ECLASS-viiteominaisuus 27389102  
ETIM versio ETIM-7.0