Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"9B000002","name":"PRBTcable X1/M12L5f/5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["00108002327111","0010800232711180SS"]}
Similaire à l’illustration
PRBTcable X1/M12L5f/5m
Numéro de l'article: 9B000002
GTIN:
connection cable for PRBT 6; M12 female plug; L-coded; 5 pins; 5x2,5 mm?; lenght 5,0m
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation | UL Listed |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 15 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
0
45 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M12, connecteur femelle à 5 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Codage du connecteur M12 1 | |
| Longueur du câble | 5 |
| Section du conducteur |
2.5
2.5 |
| Isolation câble alim. K1 | PVC |
| Blindage K1 | Non |
| Nombre de fils | 5 |
| Poids net | 1250 |
| Poids brut | 1280 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 6c |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27389102 |
| Version du ETIM | ETIM-7.0 |