text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PRBTcable X1/M12L5f/5m

Product ID: 9B000002
GTIN: 
connection cable for PRBT 6; M12 female plug; L-coded; 5 pins; 5x2,5 mm?; lenght 5,0m

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


認証 UL Listed  
 
定格電流 15  
使用周囲温度 0  
45  
コネクタタイプ1 5ピンM12 (メス) コネクタ  
M12コネクタ1のコーディング
コンダクタ数 5  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
シールド処理K1 いいえ  
導体線径 2.5  
2.5  
実量 1250  
総重量 1280  
電源ケーブルK1絶縁材 PVC  
ケーブルの長さ 5  
 
SCIPエントリー可能 はい  
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 6c  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27389102  
ETIM Version ETIM-7.0